17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO インパクトドライバー ビット5本付 差込角9.5mm

通常単価(税別)
4,674
税込単価
5,141
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンマーで叩くと先端が回ります。・サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。【...

詳細を確認

    型番:

    T3ID-5S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    T3ID-5Sの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T3ID-5S
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,674
    ( 5,141 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンマーで叩くと先端が回ります。
    ・サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
    【商品仕様】
    ・刃先:[[+]]2、3、4、[[-]]8、10
    ・全長(mm):158
    ・差込角(mm):9.5
    ・セット内容(点):6
    ・JANコード:4989999478020
    ・トラスココード:819-1404
    ・質量:870g
    【材質/仕上】
    ・炭素鋼、合金鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO インパクトドライバー ビット5本付 差込角9.5mmの型番T3ID-5Sのページです。 型番T3ID-5Sに関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO インパクトドライバー ビット5本付 差込角9.5mmのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    つぶれたネジはずし
    5
    満足度:5.0
    普通のドライバで叩いていると持ちてが欠けたりしますがこれは、叩き専用なので叩けば回せます。ビットも交換できるのでネジの大...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO インパクトドライバー ビット5本付 差込角9.5mm
    アネックス インパクトドライバー ビット6本付 差込角9.5mm
    アネックス インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm
    インパクトドライバー TID-5S
    5/16"Hex インパクトドライバーセット EA550WA
    1/2"DRインパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)EA683SM
    メーカートラスコ中山ANEXANEXトラスコ中山エスコエスコ
    通常価格4,6747,0367,3886,13037,4356,070
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト