17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ギヤプーラー用パーツ おねじ

  • 商品タイプ
    プーラ用パーツ
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 適合機種
    TGP3型用
  • JANコード
    4989999461633
  • トラスココード
    798-5151
  • 質量(g)
    60.000
  • 品名
    おねじ75mm

型番:

TGP3-75E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGP3-75Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
プーラ用パーツ
本体・関連商品
関連商品
適合機種
TGP3型用
JANコード
4989999461633
トラスココード
798-5151
質量(g)
60.000
品名
おねじ75mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGP3-75E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,302
( 2,532 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・トラスコ中山 プーラ ギヤプーラー用パーツ おねじ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギヤプーラー用パーツ おねじの型番TGP3-75Eのページです。 型番TGP3-75Eに関する仕様情報を記載しております。
ギヤプーラー用パーツ おねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤプーラー用パーツ おねじ
ギヤプーラ用パーツ おねじ
ギヤプーラ用パーツ めねじ
スライド式ギヤプーラー用おねじ
ショックスピードプーラ部品(おねじ・めねじ)
3本爪ギヤープーラGT型部品(おねじ・めねじ/アダプタ付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山FORZAスーパーツールスーパーツール
通常価格2,3022,587 -1,153 -2,710 -6,1567,540
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜3日目5日目
商品タイププーラ用パーツプーラ用パーツプーラ用パーツプーラ用パーツプーラ用パーツプーラ用パーツ
本体・関連商品関連商品--関連商品関連商品関連商品
適合機種TGP3型用TGP2型用TGP2型用---
JANコード4989999461633-----
トラスココード798-5151-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト