17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トラスコ中山 ギヤプーラー(3本爪タイプ)

トラスコ中山 ギヤプーラー(3本爪タイプ)

通常単価(税別)
5,36871,223特別価格
税込単価
5,90578,345特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です・...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    図面

    TGP3-75/TGP3-100/TGP3-150/TGP3-200

    ギヤプーラー(3本爪タイプ) 図面

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 適用プーリ(mm)

    • 爪の届く長さ(mm)

    • 本体・関連商品

    • 破断荷重(kN)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 適合プーリ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    適用プーリ

    (mm)

    爪の届く長さ

    (mm)

    本体・関連商品

    破断荷重

    (kN)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    適合プーリ(mm)

    最小発注数量
    ギヤプーラ
    -
    -
    本体
    -
    4989999461435
    798-5134
    480.0
    40~75
    1個
    ギヤプーラ
    50~100
    90
    本体
    40
    4989999461442
    798-4936
    970.0
    50~100
    1個
    ギヤプーラ
    60~150
    140
    本体
    60
    4989999461459
    798-4987
    2190.0
    60~150
    1個
    ギヤプーラ
    80~200
    190
    本体
    80
    4989999461466
    798-5037
    4380.0
    80~200
    1個
    -
    120~300
    -
    -
    -
    4989999461473
    798-5088
    10500.0
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,368
    ( 5,905 )
    4日目
    5,419
    ( 5,961 )
    1日目
    8,663
    ( 9,529 )
    1日目
    16,339
    ( 17,973 )
    1日目
    71,22359,927
    ( 65,920 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です
    ・3本爪タイプです

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トラスコ中山 ギヤプーラー(3本爪タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トラスコ中山 ギヤプーラー(3本爪タイプ)
    ギヤプーラー(2本爪タイプ)
    3本爪ギヤプーラー
    ギヤプーラー“GT型”(3本爪タイプ)
    アーム産業 ギヤプーラー(3本爪タイプ)
    ギヤプーラー3本爪 GTGP
    メーカートラスコ中山アーム産業トップ工業スーパーツールアーム産業ウィザ(旧:グレートツール)
    通常価格5,368-3,658 -8,854 -10,210 -3,560 -3,857 -
    通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    プーラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト