ツール用品技術窓口

ギアプーラー薄爪

通常単価(税別)
4,017
税込単価
4,419
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・薄爪タイプのプーラーです・爪は左右独立して移動するスライド式です・ギアやベアリングの取外しに...

詳細を確認
  • 適用プーリ (mm)
    30~85
  • 爪の届く長さ (mm)
    70
  • JANコード
    2010000000632
  • トラスココード
    784-8374
  • 作業範囲(mm)
    90
  • 質量(g)
    660
  • 材質1
    H型プレート:カーボンスチール●アーム、ツメ:クロムモリブデン
  • 適合プーリ(mm)
    30~85

ご注意

  • ・インパクトレンチには使用しないでください。
  • ・固着したギアには使用できません。

型番:

2010000000632
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2010000000632の仕様・寸法情報

適用プーリ(mm)
30~85
爪の届く長さ(mm)
70
JANコード
2010000000632
トラスココード
784-8374
作業範囲(mm)
90
質量(g)
660
材質1
H型プレート:カーボンスチール●アーム、ツメ:クロムモリブデン
適合プーリ(mm)
30~85

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2010000000632
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,017
( 4,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄爪タイプのプーラーです
・爪は左右独立して移動するスライド式です
・ギアやベアリングの取外しに使用可能です
・薄爪により、従来の爪形状では、入らなかった箇所にも使用することができます

ご注意

  • ・インパクトレンチには使用しないでください。
  • ・固着したギアには使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギアプーラー薄爪の型番2010000000632のページです。 型番2010000000632に関する仕様情報を記載しております。
ギアプーラー薄爪のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
ギアの取り外しに
3
満足度:3.0
ギアの取り外しに使いました。爪は薄いと言ってもまぁそれなりで、それよりも爪のかかり代が浅いからこれは大きいギアを外したり...もっと読む
0人が参考にしています。
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
必要な物がある時は、まずミスミのHPで探します。 納期や金額が出ているので、そのまま注文する事が多いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギアプーラー薄爪
パイロットベアリングツール F-1
スライドハンマー&プーラーセット
ベアリングセパレーターセット BS337
11PC ベアリングプーラーセット
ブラインドベアリングプーラー
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格4,01714,32713,85110,72719,27220,477
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
適用プーリ(mm)30~85-----
爪の届く長さ(mm)70-----
JANコード201000000063220100000003732007000012390200700001337320070000103102010000000021
トラスココード784-8374254-9050252-8521254-8967758-7571758-7627
作業範囲(mm)90-----
よく一緒に購入される商品

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト