ツール用品技術窓口

鉄板ハサミ オフセットタイプ TGH-300F
  • 鉄板ハサミ オフセットタイプ

鉄板ハサミ オフセットタイプ

通常単価(税別)
4,992
税込単価
5,491
通常出荷日:1日目

【特長】・鍛造刃の板金ハサミです。【用途】・鉄板等の切断作業。【材質】・刃部:高炭素鋼・グリップ:PV...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    300
  • 刃長 (mm)
    50
  • JANコード
    4989999481488
  • トラスココード
    819-1135
  • 質量(g)
    750.000
  • 材質1
    刃部:高炭素鋼
  • 材質2
    グリップ:PVCコンパウンド(塩化ビニルコンパウンド)
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.45
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.78
  • 切断能力(mm)銅板
    0.94
  • 刃先
    左曲り

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TGH-300F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:TGH-300F>
・切断能力(mm)鉄板:0.78
・切断能力(mm)銅板:0.94
・切断能力(mm)ステンレス板:0.45
・全長(mm):300
・刃長(mm):50
・刃先:左曲り
・材質:刃部…高炭素鋼、グリップ…PVCコンパウンド(塩化ビニルコンパウンド)

TGH-300Fの仕様・寸法情報

全長(mm)
300
刃長(mm)
50
JANコード
4989999481488
トラスココード
819-1135
質量(g)
750.000
材質1
刃部:高炭素鋼
材質2
グリップ:PVCコンパウンド(塩化ビニルコンパウンド)
切断能力(mm)ステンレス板
0.45
切断能力(mm)鉄板
0.78
切断能力(mm)銅板
0.94
刃先
左曲り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGH-300F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,992
( 5,491 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造刃の板金ハサミです。
【用途】
・鉄板等の切断作業。
【材質】
・刃部:高炭素鋼
・グリップ:PVCコンパウンド(塩化ビニルコンパウンド)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄板ハサミ オフセットタイプの型番TGH-300Fのページです。 型番TGH-300Fに関する仕様情報を記載しております。
鉄板ハサミ オフセットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄板ハサミ オフセットタイプ
万能ハサミ
ロングタイプはさみ(刃先:左曲り)
電工ハサミ“バリットバサミ”
剛力ハサミ MST-230
アームレスラーカーペット用
メーカートラスコ中山バーコベッセイTJMデザインタジマツールマーベル長谷川刃物
通常価格4,9923,3938,6134,44910,8812,578
通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目1日目
全長(mm)300190280185230205
刃長(mm)504564465250
JANコード4989999481488-----
トラスココード819-1135-----
質量(g)750.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト