ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#

通常単価(税別)
2,776
税込単価
3,054
通常出荷日:2日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにく...

詳細を確認
  • 目詰まりした場合はブラシ等で切り粉を取り除いてください。 施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

型番:

TEDW-1200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TEDW-1200の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
刃厚(mm)
0.73
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
JANコード
4989999470581
トラスココード
818-8196
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TEDW-1200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,776
( 3,054 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
・両面使用可能です。
【用途】
・チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。
・タイル、石材などの面取り。
・瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。
・使用工具:ディスクグラインダー。
【商品仕様】
・外径(mm):100
・粒度(#):1200
・最高使用回転数(rpm):12000
・厚さ(mm):0.73
・穴径(mm):20
・JANコード:4989999470581
・トラスココード:818-8196
・質量:34.65g
【材質/仕上】
・工具鋼
【セット内容/付属品】
・15mmブッシュ

ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で切り粉を取り除いてください。 施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#の型番TEDW-1200のページです。 型番TEDW-1200に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#
TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 400#
電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#
TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプ
TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H セグメント
TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H ウェーブ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,7762,7762,7765,3196,0005,800
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
外径(mm)100100100100125125
刃厚(mm)0.730.730.73522
内径(mm)202020202222
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
JANコード498999947058149899994705674989999470574498999944684549899994949694989999495003

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト