17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO エンジンクリーナー用チューブストレーナーセット

通常単価(税別)
1,010
税込単価
1,111
通常出荷日:1日目

【特長】・TD-77、TD-78の交換用チューブです。【商品仕様】・全長(mm):1500・最大使用寸...

詳細を確認

    型番:

    TD-SC-1.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TD-SC-1.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TD-SC-1.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,010
    ( 1,111 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・TD-77、TD-78の交換用チューブです。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1500
    ・最大使用寸法(mm)
    ・チューブサイズ:4×6mm
    ・ストレーナー付
    ・JANコード:4989999423150
    ・トラスココード:781-3279
    ・質量:47g
    【材質/仕上】
    ・塩化ビニール樹脂
    ・真鍮ニッケルメッキ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO エンジンクリーナー用チューブストレーナーセットの型番TD-SC-1.5のページです。 型番TD-SC-1.5に関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO エンジンクリーナー用チューブストレーナーセットのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    エンジンクリーナーのフィルター
    4
    満足度:4.0
    フィルターのみ必要だったので純正品のこれを購入しました。少し値段が高いと思いますが問題なく使用しています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO エンジンクリーナー用チューブストレーナーセット
    エンジンクリーナー
    エンジンクリーナー部品 先端キャップ
    エンジンクリーナー(ウレタンホース付)EA122PB
    TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル
    エンジンクリーナー TD-77・TD-78
    メーカートラスコ中山WTBワタベコーポレーショントラスコ中山エスコトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,0105,4841,0105,75010,2255,009 -
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト