ツール用品技術窓口

放射温度計 レーザーポイント機能付(PSC) TDH-330
  • 放射温度計 レーザーポイント機能付(PSC)

放射温度計 レーザーポイント機能付(PSC)

通常単価(税別)
6,952
税込単価
7,647
通常出荷日:1日目

【特長】・レーザーポイント機能付です。・軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。・消費生活用製品安...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~330
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 距離対測定範囲比(D対S)
    12対1
  • JANコード
    4989999465051
  • トラスココード
    787-9806
  • 質量(g)
    145.000
  • 奥行(mm)
    88.5
  • 高さ(mm)
    134
  • 幅(mm)
    36
  • 電源
    9V乾電池×1本(別売)
  • 照準レーザ
    一点式

ご注意

  • 体温測定の用途にはご利用いただけません。

型番:

TDH-330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

寸法図

製品の基本仕様・特長

  • 幅×奥行×高さ:36×89×134mm
  • 距離対測定範囲比(D対S):12対1
  • 測定温度範囲(℃):-50~+330
  • 温度最小表示(℃):0.1
  • 電源:9V乾電池×1本(別売)
  • 放射率:0.95
  • 質量/質量単位:145g

図面

TDH-330

放射温度計 図面

使用方法・使用事例

使用方法

放射温度計 取扱説明書-1放射温度計 取扱説明書-2

TDH-330の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-50~330
温度最小表示(℃)
0.1
距離対測定範囲比(D対S)
12対1
JANコード
4989999465051
トラスココード
787-9806
質量(g)
145.000
奥行(mm)
88.5
高さ(mm)
134
幅(mm)
36
電源
9V乾電池×1本(別売)
照準レーザ
一点式
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TDH-330
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,952
( 7,647 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザーポイント機能付です。
・軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。
・消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
・オートオフ機能、ホールド機能、バックライト機能付です。

ご注意

  • 体温測定の用途にはご利用いただけません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

放射温度計 レーザーポイント機能付(PSC)の型番TDH-330のページです。 型番TDH-330に関する仕様情報を記載しております。
放射温度計 レーザーポイント機能付(PSC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射温度計 レーザーポイント機能付(PSC)
TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計
TRUSCO 小さい温湿度計
防水デジタル温度計
TRUSCO 屋内屋外温度計
大型アナログ温度計(直径25cm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,9522,3571,8463,3002,1005,144
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
測定温度範囲(℃)-50~330-10~50-10~50-50~300-10~50/-20~70-30~50
温度最小表示(℃)0.10.10.110.12
距離対測定範囲比(D対S)12対1-----
JANコード498999946505149899990285394989999020731498999980273349899990207244989999293838
トラスココード787-9806160-6371160-6377207-4079160-6375473-6796
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト