17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ

通常単価(税別)
4,479
税込単価
4,927
通常出荷日:1日目

【特長】・「小型ボディ」&「18V対応」でパワフル・ハードな作業対応です。・角・隅の狭い場所で...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 高さ(mm)
    60
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    115
  • JANコード
    4989999477764
  • 質量(g)
    220.000
  • トラスココード
    819-1378
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

TDA-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDA-600の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
高さ(mm)
60
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
115
JANコード
4989999477764
質量(g)
220.000
トラスココード
819-1378
材質1
特殊鋼
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TDA-600
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,479
( 4,927 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「小型ボディ」&「18V対応」でパワフル・ハードな作業対応です。
・角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
・しっかり握れて滑らないグリップです
・ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
・18Vインパクトドライバーにも対応可能です。
・高精度強力ベアリングを使用しています。
【用途】
・壁際、隅、コーナー部でのビスの取り付け、取り外し作業などに最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロの型番TDA-600のページです。 型番TDA-600に関する仕様情報を記載しております。
電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ねじ止め
3
満足度:3.0
狭い場所でのネジ締めに使用しました。グリップが付いてますが狭い場所ではそのグリップが邪魔になります。取り外しはできるので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ
強靭アダプター(L型)
[プロ用/DIY用]交換用バッテリー(ボッシュ用)EA813B
アネックス スーパーショートL型アダプター
ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)
アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm
メーカートラスコ中山ANEXエスコANEXPanasonicANEX
通常価格4,4796,2713,800 -3,2582,6036,898
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目2日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
高さ(mm)60-----
差込角(mm)6.35-----
全長(mm)115-----
JANコード4989999477764-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト