17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付 TD-60R-PN

樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付

通常単価(税別)
6,2795,023
税込単価
6,9075,525
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

先端がゴムなのでワークを傷つけないエアダスター。【特長】・本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター(樹脂ボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル長さ (mm)
    30
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • ノズル取付口
    G1/8
  • エア取付口
    1/4プラグ
  • トラスココード
    818-5217
  • JANコード
    4989999476477
  • 質量(g)
    188
  • 全長 (mm)
    118

型番:

TD-60R-PN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付の詳細

樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付 商品イメージ

樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付 商品イメージ

樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付 パッケージ

樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付 パッケージ

エア調節ねじ

エア調節ねじ

樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付の仕様

  • 最高使用圧力:1MPa
  • 使用温度範囲:-10~+50℃
  • ノズル取付口:G1/8
  • ノズル長:30mm
  • エア取付口:1/4プラグ
  • ノズル口径:2mm
  • 全長:118mm
  • 使用流体:圧縮空気
  • 質量/質量単位:188g
  • 製造国:日本

樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付の寸法

 

(単位:mm)

 

樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付 寸法図

樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付 寸法図

TD-60R-PNの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(樹脂ボディー)
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長さ(mm)
30
ノズル口径(mm)
2
ノズル取付口
G1/8
エア取付口
1/4プラグ
トラスココード
818-5217
JANコード
4989999476477
質量(g)
188
全長(mm)
118

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-60R-PN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2795,023
( 5,525 )
4日目

詳細情報

基本情報

先端がゴムなのでワークを傷つけないエアダスター。
【特長】
・本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガン。
・ポリアセタール製。
・エア取り付け口は上下2方向から取り付け可能。
※上方向より取り付けの場合は流量調節できません。
【用途】
・一般ダスト作業に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付の型番TD-60R-PNのページです。 型番TD-60R-PNに関する仕様情報を記載しております。
樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付
樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付
エアダスター 空気量調整付・プラグタイプ
エアダスター用プロテクターノズル
空気量調節ロングノズル
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格6,2793,4996,923 -1,8563,243 -6,770
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプエアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)-エアダスターノズルエアダスターノズル-
最高使用圧力(MPa)11----
ノズル長さ(mm)3024-30--
ノズル口径(mm)22-22-
ノズル取付口G1/8G1/8-G1/8G1/8-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト