17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスター 空気量調整付・プラグタイプ

エアダスター 空気量調整付・プラグタイプ

通常単価(税別)
6,9237,950特別価格
税込単価
7,6158,745特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです・ポリアセタール製ですので従来のエアダスター...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    TD-60R-3R本体にエア調節機能を内蔵したエアダスター。
    【特長】
    ・ポリアセタール製。
    ・エア取り付け口は上下2方向から取り付けられる。
    ※上方向より取り付けの場合は流量調節できません。
    【用途】
    ・一般ダスト作業に使用。
    ・ロングノズル300mm
    TD-60R-BNL大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプのエアダスター。
    【特長】
    ・本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガン。
    ・ポリアセタール製。
    ・エア取り付け口は上下2方向から取り付けられる(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)。
    【用途】
    ・一般ダスト作業に使用。
    ・増量ノズル付

    樹脂製エアダスター 空気量調整付 ロングノズル300mmの詳細(TD-60R-3R)

    樹脂製エアダスター 空気量調整付 ロングノズル300mm 商品イメージ

    樹脂製エアダスター 空気量調整付 ロングノズル300mm 商品イメージ

    エア調節ねじ

    エア調節ねじ

    樹脂製エアダスター 空気量調整付 ロングノズル300mmの仕様(TD-60R-3R)

    • 最高使用圧力:1MPa
    • 使用温度範囲:-10~+50℃
    • ノズル取付口:G1/8
    • ノズル長:300mm
    • エア取付口:1/4プラグ
    • ノズル口径:2mm
    • 全長:390mm
    • 使用流体:圧縮空気
    • 質量・質量単位:222g
    • 生産国:日本

    樹脂製エアダスター 空気量調整付 ロングノズル300mmの寸法(TD-60R-3R)

     

    (単位:mm)

     

    樹脂製エアダスター 空気量調整付 ロングノズル300mm 寸法図

    樹脂製エアダスター 空気量調整付 ロングノズル300mm 寸法図

    樹脂製エアダスター 空気量調整付 増量ノズル付の詳細(TD-60R-BNL)

    樹脂製エアダスター 空気量調整付 増量ノズル付 商品イメージ

    樹脂製エアダスター 空気量調整付 増量ノズル付 商品イメージ

    エア調節ねじ

    エア調節ねじ

    樹脂製エアダスター 空気量調整付 増量ノズル付の仕様(TD-60R-BNL)

    • 最高使用圧力:1MPa
    • 使用温度範囲:-10~+50℃
    • ノズル取付口:G1/8
    • ノズル長:75mm
    • エア取付口:1/4プラグ
    • ノズル口径:16mm
    • 全長:164mm
    • 使用流体:圧縮空気
    • 質量/質量単位:233g
    • 生産国:日本

    樹脂製エアダスター 空気量調整付 増量ノズル付の寸法(TD-60R-BNL)

     

    (単位:mm)

     

    樹脂製エアダスター 空気量調整付 増量ノズル付 寸法図

    樹脂製エアダスター 空気量調整付 増量ノズル付 寸法図

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・エア取り付け口は上下2方向から取り付けられる。※上方向より取り付けの場合は流量調節できません。・一般ダスト作業に使用。・ロングノズル300mm
    本体にエア調節機能を内蔵したエアダスター。・ポリアセタール製。
    1個
    ・ポリアセタール製。・エア取り付け口は上下2方向から取り付けられる(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)。・一般ダスト作業に使用。
    大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプのエアダスター。・本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガン。・増量ノズル付
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,9235,751
    ( 6,326 )
    1日目
    7,9506,360
    ( 6,996 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです
    ・ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています
    ・エア取り付け口は上下の2ウェイタイプです(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
    【用途】
    ・一般ダスト作業

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エアダスター 空気量調整付・プラグタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアダスター 空気量調整付・プラグタイプ
    樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付
    樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付
    レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ
    空気量調節ロングノズル
    2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ
    通常価格6,923-3,4996,2793,9213,243 -6,770
    通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト