17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“ウォッシュブローガン” 交換用ビニールホース TD-100-WB-H

“ウォッシュブローガン” 交換用ビニールホース

通常単価(税別)
830
税込単価
913
通常出荷日:1日目

【仕様】・TD-100WB用のオプションホースです。・ホース長さ(m):1.5

型番:

TD-100-WB-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TD-100-WB-H

ウォッシュブローガン” 交換用ビニールホース  図面01

TD-100-WB-Hの仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
JANコード
4989999476163
トラスココード
818-4378
質量(g)
94
ホース全長(m)
1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-100-WB-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
830
( 913 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・TD-100WB用のオプションホースです。
・ホース長さ(m):1.5

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“ウォッシュブローガン” 交換用ビニールホースの型番TD-100-WB-Hのページです。 型番TD-100-WB-Hに関する仕様情報を記載しております。
“ウォッシュブローガン” 交換用ビニールホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ウォッシュブローガン” 交換用ビニールホース
TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル
エンジンクリーナー部品 先端キャップ
TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ
TRUSCO パルスブローノズル
エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格83010,2251,0103,76110,2823,783
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目2日目
種類ホース・エアリール-----
JANコード4989999476163-----
トラスココード818-4378-----
質量(g)94-----
ホース全長(m)1.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト