17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO ウォッシュブローガン ブラック色

通常単価(税別)
4,784
税込単価
5,262
通常出荷日:1日目

【特長】・レバー操作のみで流量の強弱が可能です。・洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹...

詳細を確認

    型番:

    TD-100-WB-BK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TD-100-WB-BKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TD-100-WB-BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,784
    ( 5,262 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    ・洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
    ・吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
    【用途】
    ・機械の洗浄、乾燥。
    ・フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
    【商品仕様】
    ・ノズル長(mm):50
    ・色:ブラック
    ・全長(mm):140
    ・ノズル口径(mm):4.3
    ・エア取付口:G1/4
    ・ノズル取付口:G1/8
    ・使用流体:圧縮空気・液体
    ・使用流体:圧縮空気・液体
    ・最高使用圧力:1MPa
    ・使用温度範囲:-10~60℃
    ・JANコード:4989999476156
    ・トラスココード:818-4377
    ・質量:214g
    【セット内容/付属品】
    ・ビニールホース1.5m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO ウォッシュブローガン ブラック色の型番TD-100-WB-BKのページです。 型番TD-100-WB-BKに関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO ウォッシュブローガン ブラック色のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO ウォッシュブローガン ブラック色
    ウォッシュブローガン
    TRUSCO 樹脂製エアダスター 標準ノズル ブラック色
    TRUSCO 樹脂製エアダスター 増量ノズル ブラック色
    TRUSCO 樹脂製エアダスター エアカーテンノズル ブラック色
    TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格4,7845,1042,5035,2832,6154,687
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト