17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

カウンターシンク ハイス

カウンターシンク ハイス
通常単価(税別)
2,4404,734
税込単価
2,6845,207
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。【用途】・被削材...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

TCSH165【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):3.2
・有効刃径(mm):16.5
・全長(mm):60
・シャンク径(mm):10
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・ノンコーティング
・JANコード:4989999428377
・トラスココード:794-9189
・質量:36g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
TCSH124【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):2.8
・有効刃径(mm):12.4
・全長(mm):54
・シャンク径(mm):8
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・ノンコーティング
・JANコード:4989999428360
・トラスココード:794-9171
・質量:26g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
TCSH63【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):1.5
・有効刃径(mm):6.3
・全長(mm):45
・シャンク径(mm):5
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・ノンコーティング
・JANコード:4989999428339
・トラスココード:794-9235
・質量:10g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
TCSH205【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):3.5
・有効刃径(mm):20.5
・全長(mm):63
・シャンク径(mm):10
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・ノンコーティング
・JANコード:4989999428384
・トラスココード:794-9197
・質量:52g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
TCSH104【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):2.5
・有効刃径(mm):10.4
・全長(mm):50
・シャンク径(mm):6
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・ノンコーティング
・JANコード:4989999470710
・トラスココード:794-9162
・質量:15g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
TCSH83【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):2
・有効刃径(mm):8.3
・全長(mm):50
・シャンク径(mm):6
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・ノンコーティング
・JANコード:4989999428346
・トラスココード:794-9243
・質量:14g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
TCSH43【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):1.3
・有効刃径(mm):4.3
・全長(mm):40
・シャンク径(mm):4
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・ノンコーティング
・JANコード:4989999428322
・トラスココード:794-9227
・質量:6g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):1.3・有効刃径(mm):4.3・全長(mm):40
・シャンク径(mm):4・カッター先端角(°):90・3枚刃・ノンコーティング・JANコード:4989999428322・トラスココード:794-9227・質量:6g
1個
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):2・有効刃径(mm):8.3・全長(mm):50
・シャンク径(mm):6・カッター先端角(°):90・3枚刃・ノンコーティング・JANコード:4989999428346・トラスココード:794-9243・質量:14g
1個
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):2.5・有効刃径(mm):10.4・全長(mm):50
・シャンク径(mm):6・カッター先端角(°):90・3枚刃・ノンコーティング・JANコード:4989999470710・トラスココード:794-9162・質量:15g
1個
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):3.5・有効刃径(mm):20.5・全長(mm):63
・シャンク径(mm):10・カッター先端角(°):90・3枚刃・ノンコーティング・JANコード:4989999428384・トラスココード:794-9197・質量:52g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,440
( 2,684 )
1日目
2,790
( 3,069 )
4日目
3,231
( 3,554 )
4日目
4,734
( 5,207 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カウンターシンク ハイスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
面取りの手仕上げに使用しました
5
満足度:5.0
面取りの手仕上げに使用しました。 ドリルドライバに取り付けて使用しました。 切れ良しです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンターシンク ハイス
カウンターシンク
TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mm
3枚刃 カウンターシンク WMC 90°ハイス鋼 ロングシャンクタイプ
TRUSCO カウンターシンクセット ハイス 6本組
カウンターシンク(チタンコーティング)
メーカートラスコ中山VERTEXトラスコ中山WATERMILLSトラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,440-2,800 -6,4306,72725,5824,316 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
カウンターシンク-
刃数3-33-3
仕様3・高速度鋼(HSS)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト