17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤモンドドライバー“クラフトフォーム” セット 137801

ダイヤモンドドライバー“クラフトフォーム” セット

通常単価(税別)
12,186
税込単価
13,405
通常出荷日:1日目

【特長】・細かいダイヤモンドの粒子が刃先にコーティングされています。・ザラザラのダイヤモンド粒子がねじ...

詳細を確認
  • JANコード
    4013288184689
  • トラスココード
    819-5430
  • 重量 (g)
    559.000
  • 材質1
    軸:特殊工具鋼●グリップ:複合材

型番:

137801
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

137801の仕様・寸法情報

JANコード
4013288184689
トラスココード
819-5430
重量(g)
559.000
材質1
軸:特殊工具鋼●グリップ:複合材

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
137801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,186
( 13,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かいダイヤモンドの粒子が刃先にコーティングされています。
・ザラザラのダイヤモンド粒子がねじに食いつくことで、カムアウトを防止し、またダイヤモンド本来の硬度が刃先の摩耗を減少させ、長寿命に貢献します。
・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
・スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドドライバー“クラフトフォーム” セットの型番137801のページです。 型番137801に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドドライバー“クラフトフォーム” セットのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
装置組立用
3
満足度:3.0
同社のレーザーチップの先端形状も利用していますが、そちらのほうが私は滑りにくく使いやすい工具です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドドライバー“クラフトフォーム” セット
ステンレスドライバーセット
“クラフトフォーム コンパクト 60RA セット”
端子ブロック用引き抜き工具
“クラフトフォームコンパクト ホルダービットへックスキーセット”
ツール・チェック 自動車業界向け
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格12,1867,73618,6532,10519,83618,765
通常出荷日1日目2日目1日目19日目2日目1日目
JANコード401328818468940132881113884013288168566401328822564140132881799684013288165343
トラスココード819-5430438-7171437-9331612-3182836-6793477-4370
重量(g)559.000640.000 / 640/セット459---
材質1軸:特殊工具鋼●グリップ:複合材ステンレス$軸:ステンレス軸:特殊合金鋼特殊合金鋼軸:特殊合金鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト