17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mm

通常単価(税別)
2,630
税込単価
2,893
通常出荷日:1日目

【特長】・母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。・3枚刃の採用により切り粉の...

詳細を確認
  • カウンターシンク

型番:

TCS43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCS43の仕様・寸法情報

カウンターシンク
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCS43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,630
( 2,893 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
・3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりです。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):1.3
・有効刃径(mm):4.3
・全長(mm):40
・シャンク径(mm):4
・カッター先端角(°):90
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・先端角:90°
・ノンコーティング
・JANコード:4989999428315
・トラスココード:794-9057
・質量:6g
【材質/仕上】
・コバルトハイス(HSS-CO)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mmの型番TCS43のページです。 型番TCS43に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mm
TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mm
カウンターシンク
TRUSCO カウンターシンクセット ハイス 6本組
TRUSCO カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング 6本組
TINコート コバルトハイス鋼カウンタシンク不等分割刃/3枚刃/90°
メーカートラスコ中山トラスコ中山VERTEXトラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格2,6306,4302,800 -25,58241,6882,310 -
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
カウンターシンク-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト