17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

電動工具用ツイストカップブラシ

電動工具用ツイストカップブラシ
通常単価(税別)
3,3603,800
税込単価
3,6964,180
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛材

毛材詳細

トラスココード

JANコード

材質1

最小発注数量
スチール線
鋼線
827-7134
4989999432763
線材:鋼線
1個
ステンレス線
-
820-6429
4989999419870
線材:ステンレス線(SUS304)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,360
( 3,696 )
1日目
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
【用途】
・平面研磨用
・溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。

商品情報

図面

TCB-75A/TCB-75AS

電動工具用ツイストカップブラシ  図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動工具用ツイストカップブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動工具用ツイストカップブラシ
電動工具用ツイストカップブラシ カットタイプ
電動工具用ベベルブラシ
エア工具用カップブラシ
エア工具用ベベルブラシ
まとめ買い 電動工具用カップブラシC0.25 外径75mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,360-5,679 -1,824 -1,800 -1,740 -32,091
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目2日目在庫品1日目〜1日目
外径(mm)757585758575
線径(mm)0.350.5---0.27
ねじ径M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)--M10(P1.5)
質量(g)260320.000-270.000160.0009150/箱
最高使用回転数(rpm)120001200012000136001360012000
よく一緒に購入される商品

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング