ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO プロパンバーナー用火口SS 1号

通常単価(税別)
8,025
税込単価
8,828
通常出荷日:1日目

【特長】・プロパンバーナー用火口(部品)です。【商品仕様】・炎温度(℃):1800・火口外径(mm):...

詳細を確認

型番:

TB-SS1H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-SS1Hの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TB-SS1H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,025
( 8,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロパンバーナー用火口(部品)です。
【商品仕様】
・炎温度(℃):1800
・火口外径(mm):12
・袋ナットサイズ(mm):M20×P1
・長さ(mm):150
・材質:真ちゅう
・JANコード:4989999469318
・トラスココード:818-5111
・質量:140g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO プロパンバーナー用火口SS 1号の型番TB-SS1Hのページです。 型番TB-SS1Hに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO プロパンバーナー用火口SS 1号のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO プロパンバーナー用火口SS 1号
TRUSCO プロパンバーナー用火口 3号
プロパンバーナーSSタイプ
新富士バーナー プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口
プロパンバーナー_SSタイプ
TRUSCO プロパンバーナー用ホース 10M バルブ付
メーカートラスコ中山トラスコ中山新富士バーナー新富士バーナートラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,0254,66321,1614,512 -17,95318,042
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト