ツール用品技術窓口

ボールポイント六角棒レンチセット TBRI20S
  • ボールポイント六角棒レンチセット

ボールポイント六角棒レンチセット【20個入り】

通常単価(税別)
7,4486,240
税込単価
8,1936,864
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・360°開閉が可能なコンパクトツールケースに、ミリサイズ・インチサイズのボールポイント六角棒...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999464443
  • トラスココード
    818-3234
  • 質量(g)
    974
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • セット内容(mm)
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10
  • セット内容(本)
    20
  • セット内容(インチ)
    1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TBRI20S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

TBRI20Sの仕様・寸法情報

JANコード
4989999464443
トラスココード
818-3234
質量(g)
974
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
セット内容(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10
セット内容(本)
20
セット内容(インチ)
1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBRI20S
RoHS?最小発注数量
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4486,240
( 6,864 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°開閉が可能なコンパクトツールケースに、ミリサイズ・インチサイズのボールポイント六角棒レンチがそれぞれ10本ずつ入ったセットです。
【材質】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)
【セット内容】
・1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒レンチセットの型番TBRI20Sのページです。 型番TBRI20Sに関する仕様情報を記載しております。
ボールポイント六角棒レンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント六角棒レンチセット
角曲げボールポイント六角棒レンチセット
角曲げボールポイント六角棒レンチ ハンドル付セット
Tハンドルボールポイント六角棒レンチセット
T形六角棒レンチセット 8本組
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,4486,8068,6836,3706,1487,351
通常出荷日1日目1日目2日目19日目19日目1日目
JANコード498999946444349899993527334989999446982455041428880945504142888164989999269765
トラスココード818-3234489-5550837-1271577-0847577-0848445-6572
質量(g)974410.000610947.000947.000448.000
材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)特殊合金鋼特殊合金鋼軸:クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)ステンレス(SUS420)
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-32、2.5、3、4、5、6、8、102、2.5、3、4、5、6、8、101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト