ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6

遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6 TBM-500W
通常単価(税別)
10,1009,163
税込単価
11,11010,079
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面。【特長】・赤外線をカットする遮光防災面。・面体の材質はポリカーボ...

詳細を確認

型番:

TBM-500W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBM-500Wの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TBM-500W
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1009,163
( 10,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面。
【特長】
・赤外線をカットする遮光防災面。
・面体の材質はポリカーボネート樹脂。
・ヘッドギアの材質はプラスチック。
・質量は380g。
・生産国は日本。
【用途】
・遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に最適(二重合わせ時)。

商品情報

遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6の仕様

遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6の製品イメージ

遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6の製品イメージ

ヘッドバンド部分

ヘッドバンド部分

製品仕様

寸法図

寸法図

  • ANSI Z87+適合品
  • メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)
  • 前プレート(小):遮光度#6~#9(ANSI)
  • 前プレート寸法:25×97×140mm
  • 面体寸法 奥行×縦×横:75×210×145mm
  • 遮光度:#8(面体#3/前プレート#6)
  • 面体レンズ色:グリーン
  • タイプ:直かぶり

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6の型番TBM-500Wのページです。 型番TBM-500Wに関する仕様情報を記載しております。
遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6
遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート
遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート遮光度8
遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート
二重防災面 遮光・イエロー かぶりタイプ イエロー 遮光度#9
二重防災面 遮光・クリア かぶりタイプ クリア 遮光度#9
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,10010,1119,9539,9539,99910,099
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト