17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

  • 線径 (mm)
    0.61
  • 軸径 (mm)
    4
  • 毛材
    ナイロン線
  • 材質1
    軸:スチール(SPHC)
  • 材質2
    毛材:砥粒入ナイロン#320
  • 最高使用回転数(rpm)
    2000
  • 全長(mm)
    120
  • ブラシ部長さ(mm)
    60

ご注意

  • エアーツールは使用不可です。 正回転で使用してください。
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    RoHS?最小発注数量
    10
    799-5237
    4989999464191
    21.000
    10
    3個
    13
    799-5245
    4989999464207
    21.500
    10
    3個
    16
    799-5253
    4989999464214
    22.000
    10
    3個
    19
    799-5261
    4989999464221
    22.500
    10
    3個
    25
    799-5270
    4989999464238
    23.000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,087
    ( 2,296 )
    1日目
    2,257
    ( 2,483 )
    1日目
    2,542
    ( 2,796 )
    4日目
    2,618
    ( 2,880 )
    1日目
    2,942
    ( 3,236 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
    ・異径線を使用。丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
    ・ドライバーに装着しやすいストップナット付きです。
    ・先端は緩衝用に樹脂加工しています。
    【用途】
    ・ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。
    ・使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー

    ご注意

    • エアーツールは使用不可です。 正回転で使用してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン
    六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮
    ネジリブラシ 毛材:ステンレス
    六角軸付ネジリブラシ
    六角軸付ネジリブラシ 毛材:ワイヤー(硬鋼線)
    ネジリブラシ 毛材:アラミド繊維
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,087-1,941 -2,040 -1,757 -1,755 -2,932 -
    通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
    線径(mm)0.610.150.150.50.20.2
    軸径(mm)446446
    毛材ナイロン線真鍮線ステンレス線ナイロン線スチール(鋼)線真鍮線
    材質1軸:スチール(SPHC)軸:スチール(SPHC)軸:真鍮軸:スチール(SPHC)軸:スチール(SPHC)軸:真鍮
    材質2毛材:砥粒入ナイロン#320-毛材:ステンレス(SUS304)毛材:66ナイロン毛材:ワイヤー(硬鋼線)毛材:アラミド繊維
    よく一緒に購入される商品

    軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト