17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮

六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮
通常単価(税別)
1,9412,942
税込単価
2,1353,236
通常出荷日:1日目

【特長】・六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。・異径線を使用。丸線ネジリブラシの約4倍の軸...

詳細を確認
  • エアーツールは使用不可です。 正回転で使用してください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
10
799-5181
4989999464146
21.000
10
3個
13
799-5199
4989999464153
22.000
10
3個
16
799-5202
4989999464160
23.000
10
3個
19
799-5211
4989999464177
24.000
10
1個
25
799-5229
4989999464184
25.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,941
( 2,135 )
1日目
2,257
( 2,483 )
1日目
2,442
( 2,686 )
1日目
2,618
( 2,880 )
1日目
2,942
( 3,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
・異径線を使用。丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
・ドライバーに装着しやすいストップナット付きです。
・先端は緩衝用に樹脂加工しています。
【用途】
・ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。
・使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー

ご注意

  • エアーツールは使用不可です。 正回転で使用してください。

商品情報

図面

TB-6821/TB-6822/TB-6823/TB-6824/TB-6825

六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮  図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮
ネジリブラシ 毛材:ステンレス
六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン
六角軸付ネジリブラシ
六角軸付ネジリブラシ 毛材:ワイヤー(硬鋼線)
ネジリブラシ 毛材:アラミド繊維
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,941-2,040 -2,087 -1,757 -1,755 -2,932 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
線径(mm)0.150.150.610.50.20.2
軸径(mm)464446
毛材真鍮線ステンレス線ナイロン線ナイロン線スチール(鋼)線真鍮線
材質1軸:スチール(SPHC)軸:真鍮軸:スチール(SPHC)軸:スチール(SPHC)軸:スチール(SPHC)軸:真鍮
最高使用回転数(rpm)200015002000200020001500

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト