17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“SGブレイズ ファイバーディスク”
  • “SGブレイズ ファイバーディスク”

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

“SGブレイズ ファイバーディスク”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2FI100F98024

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。
・スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。
【用途】
・一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
粒度(#)
24
外径(mm)
102
穴径(mm)
16
砥粒
-
JANコード
4582265337764
トラスココード
819-3746
適合機種
-
最高使用回転数
13700rpm
色
オレンジ
重量(g)
22
材質
SGブレイズ 新世代セラミック砥粒

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト