17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FP-15 ブラック

通常単価(税別)
83,000
税込単価
91,300
通常出荷日:1日目

【特長】・パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこ...

詳細を確認

ご注意

  • 南京錠は別売りになります。

型番:

FP-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FP-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FP-15
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,000
( 91,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。
・アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。
・軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。
・確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。
・外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。
・傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
【用途】
・映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。

ご注意

  • 南京錠は別売りになります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FP-15 ブラックの型番FP-15のページです。 型番FP-15に関する仕様情報を記載しております。
FP-15 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FP-15 ブラック
FP-9 ダークグレー
防水ミニケース(OD)
NK型防水キャリングケース(内装スポンジ無し)
プロテクターツールケース 防水タイプ
ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース
メーカーPROTEXPROTEXエスコタカチ電機工業トラスコ中山ペリカン
通常価格83,00067,76913,9406,831 -10,295 -46,629 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ本体本体本体-本体-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト