ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

溶接テーブルシステム用アクセサリー 固定式レスト

溶接テーブルシステム用アクセサリー 固定式レスト T64214-K02
通常単価(税別)
9,117
税込単価
10,029
通常出荷日:50日目

【特長】・溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

T64214-K02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T64214-K02の仕様・寸法情報

JANコード
0679352008141
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T64214-K02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,117
( 10,029 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
【用途】
・各種溶接作業に。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接テーブルシステム用アクセサリー 固定式レストの型番T64214-K02のページです。 型番T64214-K02に関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブルシステム用アクセサリー 固定式レストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブルシステム用アクセサリー 固定式レスト
溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドブラケット
溶接テーブルシステム用アクセサリー 埋め込み式ボールロックボルト T65055-K4
溶接テーブルシステム用アクセサリー ストッパー T64201-K02
溶接テーブルシステム TDJKM-100A
溶接テーブルシステム用アクセサリー ボールロックボルト式スペーサー
メーカーStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand Tools
通常価格9,1174,85213,4282,499353,3992,962
通常出荷日50日目4日目4日目1日目1日目1日目
JANコード06793520081410679352002583067935200256906793520025760679352002545-

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト