ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接テーブルシステム マグネット付レストボタン

溶接テーブルシステム マグネット付レストボタン T50737-K04
  • 溶接テーブルシステム マグネット付レストボタン
通常単価(税別)
5,003
税込単価
5,503
通常出荷日:1日目

【特長】・テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。【用途】・...

詳細を確認

型番:

T50737-K04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T50737-K04の仕様・寸法情報

質量(g)
520
トラスココード
818-8518
材質1
炭素鋼(SS400)
高さ(mm)
11.5
直径(mm)
40
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T50737-K04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,003
( 5,503 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。
【用途】
・各種溶接作業に。

商品情報

商品仕様

【型番:T50737-K04】
・溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
・高さ(mm):11.5
・直径(mm):40
・材質:炭素鋼(SS400)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接テーブルシステム マグネット付レストボタンの型番T50737-K04のページです。 型番T50737-K04に関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブルシステム マグネット付レストボタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブルシステム マグネット付レストボタン
溶接テーブルシステム用アクセサリー エキセントリックパッド
溶接テーブルシステム用アクセサリー ストッパー T64201-K02
溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドブラケット
溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプター
溶接テーブルシステム TDJKM-100A
メーカーStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand Tools
通常価格5,0033,9482,4994,8525,053353,399
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
質量(g)520360140.01100.0520230000.0
トラスココード818-8518818-8527161-1853161-2068818-8525160-5691
材質1炭素鋼(SS400)炭素鋼(SS400)炭素鋼(SUM22L)炭素鋼(S45C)炭素鋼(SS400)炭素鋼(S45C)
高さ(mm)11.512.733.599.5--
直径(mm)403816---

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト