ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Wera 8790 ソケット(六角) 4.5mm

通常単価(税別)
953
税込単価
1,048
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・正逆回転の変更が可能なサイクロップミニ(003660)専用ソケットです。・サイクロップミニは...

詳細を確認
  • Weraサイクロップミニ(003660)専用ソケットです。
  • Weraサイクロップミニ(003660)専用ソケットです。

型番:

003690
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

003690の仕様・寸法情報

差込角(mm)
11.8
JANコード
4013288179685
トラスココード
819-5946
質量(g)
9.500
材質1
特殊工具鋼
全長(mm)
18
対辺寸法(mm)
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
003690
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953
( 1,048 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・正逆回転の変更が可能なサイクロップミニ(003660)専用ソケットです。
・サイクロップミニはヘッド部の厚み・幅が非常にスリムで、狭い箇所での作業性に優れています。
・非常に頑強なつくりです。
【材質】
・特殊工具鋼

ご注意

  • Weraサイクロップミニ(003660)専用ソケットです。
  • Weraサイクロップミニ(003660)専用ソケットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wera 8790 ソケット(六角) 4.5mmの型番003690のページです。 型番003690に関する仕様情報を記載しております。
Wera 8790 ソケット(六角) 4.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wera 8790 ソケット(六角) 4.5mm
“ホールディングファンクションソケット8740C” 差込角12.7mm
8740 A HFビットソケット ミリサイズ:ロング
“サイクロップラチェットセット”(4角タイプ) 差込角6.35mm
“サイクロップラチェット・メタルセット”(6角タイプ) 差込角9.5mm
“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格9532,1542,76950,14020,32781,846
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
差込角(mm)11.812.7-6.359.512.7
JANコード401328817968540132881832174013288187208401328812110340132881739284013288121189
トラスココード819-5946819-5949195-2876437-1364483-8343437-1381
質量(g)9.50060.50038.0001330.01370.05790.0
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト