ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ミニサイズタイプ

スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ミニサイズタイプ SPS-M61
通常単価(税別)
4,320
税込単価
4,752
通常出荷日:1日目

【特長】・耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています・受けた火花・ノロをはじくタイプです...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番:

SPS-M61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPS-M61の仕様・寸法情報

ハトメ数
なし
幅 (mm)
610
長さ (mm)
610
厚さ (mm)
約1
種別
1号
トラスココード
786-8871
JANコード
4989999464849
質量(g)
300.0
材質1
耐炎繊維織物
材質2
シリコン両面加工
JIS種別
*
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SPS-M61
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,320
( 4,752 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています
・受けた火花・ノロをはじくタイプです
・アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません
・小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です
【用途】
・狭い場所における溶接時の簡易養生として
・はんだ付け作業などの養生として

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

商品情報

図面

SPS-M61

スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ミニサイズタイプ  図面

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ミニサイズタイプの型番SPS-M61のページです。 型番SPS-M61に関する仕様情報を記載しております。
スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ミニサイズタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
NCフライスのZ軸カバーに
5
満足度:5.0
NCフライスのZ軸カバーが破けてきたので 代用品として購入 結果、使えます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ミニサイズタイプ
スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)OD色
スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)ロールタイプ
トラスコ中山 スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ
スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)切り売りタイプ
スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ,火花・ノロをはじきます
メーカートラスコ中山トラスコ中山旭産業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,32012,000106,420 -5,576 -7,880 -5,576 -
通常出荷日1日目2日目4日目8日目〜4日目〜9日目〜
ハトメ数なし12なしなしなしなし
幅 (mm)610920----
長さ (mm)610192020000m単位m単位m単位
厚さ (mm)約1約11.2約1約1.6約1
種別1号2号ロールカットカットカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト