ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ミーリングバイス用回転台

    ギガ・セレクション

    ミーリングバイス用回転台

    ミーリングバイス用回転台

    ギガ・セレクション

    ミーリングバイス用回転台

    -

    通常価格(税別):3500円~

    通常出荷日:7日目

  • ミニバイス K-24

    ホーザン

    ミニバイス K-24

    ミニバイス K-24

    ホーザン

    ミニバイス K-24

    4.6

    通常価格(税別):2902円~

    通常出荷日:3日目

  • クルクル回転盤 標準タイプ

    サカエ

    クルクル回転盤 標準タイプ

    4.3

    通常価格(税別):7566円~

    通常出荷日:3日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 中型ボール盤用ベタバイスA型

    ナベヤ

    中型ボール盤用ベタバイスA型

    4.3

    通常価格(税別):10030円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • JISバイスA型

    ナベヤ

    JISバイスA型

    JISバイスA型

    ナベヤ

    JISバイスA型

    5.0

    通常価格(税別):48450円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット 球面座付き

    ミスミ

    フランジナット 球面座付き

    4.6

    通常価格(税別):850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)

    ナベヤ

    精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)

    4.2

    通常価格(税別):11482円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダクタイルリードバイス専用回転台

ダクタイルリードバイス専用回転台 SLVK-100
通常単価(税別)
9,225
税込単価
10,148
通常出荷日:1日目

【特長】・鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています・ハンドルの頭はヘッティングがしてあ...

詳細を確認

型番:

SLVK-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLVK-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
仕様1
・全長(mm):196・幅(mm):171・取付寸法(mm)E:126・取付寸法(mm)G:131・取付寸法(mm)F:132・取付寸法(mm)H:158・取付穴寸法(mm):13
仕様2
・JANコード:4989999480122・トラスココード:819-1302・質量:2.1kg・100mm
仕様3
・高さ(mm):35【材質/仕上】・シャフト、ハンドル、口金:鋼材

商品情報

仕様

SLVK-100【商品仕様】
・全長(mm):196
・幅(mm):171
・取付寸法(mm)E:126
・取付寸法(mm)G:131
・取付寸法(mm)F:132
・取付寸法(mm)H:158
・取付穴寸法(mm):13
・JANコード:4989999480122
・トラスココード:819-1302
・質量:2.1kg
・100mm

型番リスト

表示件数
型番
SLVK-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,225
( 10,148 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています
・ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません
・ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます
・回転台の取付けができます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダクタイルリードバイス専用回転台の型番SLVK-100のページです。 型番SLVK-100に関する仕様情報を記載しております。
ダクタイルリードバイス専用回転台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイルリードバイス専用回転台
ダクタイルリードバイス
ダクタイルリードバイス専用ハンドル
ダクタイルリードバイス専用めねじ
リードバイス専用ハンドル
リードバイス 200mm 専用めねじ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,22544,073 -2,272 -4,544 -5,8657,344
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパーツ本体パーツパーツパーツパーツ
仕様1・全長(mm):196・幅(mm):171・取付寸法(mm)E:126・取付寸法(mm)G:131・取付寸法(mm)F:132・取付寸法(mm)H:158・取付穴寸法(mm):13取付穴径:14mm----
仕様2・JANコード:4989999480122・トラスココード:819-1302・質量:2.1kg・100mm-----
仕様3・高さ(mm):35【材質/仕上】・シャフト、ハンドル、口金:鋼材-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト