17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • 最大締付力(kN)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 取付寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダクタイルリードバイス

通常単価(税別)
44,07395,875
税込単価
48,480105,463
通常出荷日:1日目

【特長】・鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています・ハンドルの頭はヘッティングがしてあ...

詳細を確認
  • ハンドルをハンマーなどで叩いて、過度に締め付けないでください。
  • ハンドルにパイプなどを差し込んで延長し、過度に締め付けないでください。
  • バイスで固定したワークをテコを使って曲げたり、過度な衝撃を与えたりしないでください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

最大締付力

(kN)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

(mm)

高さ

(mm)

取付寸法

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
104
85
69
24
358
4989999480023
819-1298
156
156
108
9.8
1個
129
115
85
29
430
4989999480054
819-1299
165
186
120
13.2
1個
154
145
95
34
485
4989999480085
819-1300
181
206
137
19.2
1個
205
160
100
38
550
4989999480115
819-1301
205
222
159
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,073
( 48,480 )
1日目
47,950
( 52,745 )
1日目
71,126
( 78,239 )
1日目
95,875
( 105,463 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています
・ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません
・ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます
・回転台の取付けができます

ご注意

  • ハンドルをハンマーなどで叩いて、過度に締め付けないでください。
  • ハンドルにパイプなどを差し込んで延長し、過度に締め付けないでください。
  • バイスで固定したワークをテコを使って曲げたり、過度な衝撃を与えたりしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイルリードバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q作業台などに取り付けるためのボルトやナットは付属していますか?
A
取付用の部品は付属していません。取付穴は直径14mmが2つです。これに合う径のボルトやナットなどを別途ご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイルリードバイス
ダクタイルリードバイス専用ハンドル
ダクタイルリードバイス専用めねじ
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)用口金
ボール盤バイスPV用ハンドル
クイックグリップバイスQ型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ナベヤトラスコ中山トラスコ中山
通常価格44,073-2,272 -4,544 -3,963 -1,391 -30,456 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ本体パーツパーツパーツパーツ本体
機構ネジ式-----
本体材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)----鋳鉄
材質1シャフト、ハンドル、口金:鋼材-----
仕様1取付穴径:14mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト