ツール用品技術窓口

電動油圧式 複動オートリターン ポートパンチャー

通常単価(税別)
222,490
税込単価
244,739
通常出荷日:1日目

【特長】・複動オートリターン機能を搭載しています。・ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も位置合...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(ステンレス) (mm)
    t6
  • 穴あけ最大能力(鉄) (mm)
    t9
  • フトコロ寸法 (mm)
    40
  • 二重絶縁有無
  • 出力荷重 (kN(t))
    196(20)
  • 電源
    AC100V
  • 穴あけ時間
    約3秒
  • 消費電力(定格)
    580W
  • 駆動方式
    複動油圧式
  • フレーム奥行
    軸芯~40mm
  • トラスココード
    818-3845
  • JANコード
    4562120270955
  • 質量(g)
    10500
  • 材質1
  • 穴径(mm)
    20
  • 電源コード長さ(m)
    2.5
  • 定格電流(A)
    6
  • 奥行(mm)
    288
  • 高さ(mm)
    308
  • 幅(mm)
    120
  • 使用電源(50/60Hz)(V)
    AC100

ご注意

  • ※替刃サイズにより能力は異なります。

型番:

RW-M2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RW-M2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)
t6
穴あけ最大能力(鉄)(mm)
t9
フトコロ寸法(mm)
40
二重絶縁有無
出力荷重(kN(t))
196(20)
電源
AC100V
穴あけ時間
約3秒
消費電力(定格)
580W
駆動方式
複動油圧式
フレーム奥行
軸芯~40mm
トラスココード
818-3845
JANコード
4562120270955
質量(g)
10500
材質1
穴径(mm)
20
電源コード長さ(m)
2.5
定格電流(A)
6
奥行(mm)
288
高さ(mm)
308
幅(mm)
120
使用電源(50/60Hz)(V)
AC100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RW-M2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222,490
( 244,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複動オートリターン機能を搭載しています。
・ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も位置合わせも楽々です。
【用途】
・アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。

ご注意

  • ※替刃サイズにより能力は異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動油圧式 複動オートリターン ポートパンチャーの型番RW-M2Aのページです。 型番RW-M2Aに関する仕様情報を記載しております。
電動油圧式 複動オートリターン ポートパンチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動油圧式 複動オートリターン ポートパンチャー
電動油圧式 レスバリアポートパンチャー (複動式)
手動油圧式パンチャー HP-3
ピストンシャフト
BNCコネクター
“ポートパンチャー”用替刃
メーカー亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機
通常価格222,490261,64966,8958,52432,00612,885 -
通常出荷日1日目1日目11日目50日目11日目1日目
商品タイプ電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー-関連品関連品
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)t6t6----
穴あけ最大能力(鉄)(mm)t9t93.2---
フトコロ寸法(mm)4050----
二重絶縁有無----

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト