17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

おんどとり 電池セット

通常単価(税別)
1,6764,175
税込単価
1,8444,593
通常出荷日:1日目

【T&D】おんどとり/電池セット。材質1:本体:リチウムメタルセット内容:パッキン×1、シリカゲル×1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 材質1
    本体:リチウムメタル
  • セット内容
    パッキン×1、シリカゲル×1、ねじ×2
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

適合機種

仕様

最小発注数量
4589413191292
65
819-5857
RTR-501L、502L、503L、505L
大容量バッテリパック用電池セット
1個
4589413191254
23
819-5866
TR-51I、52I、55I、RTR-501、502、503、505
低温電池セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,175
( 4,593 )
1日目
1,676
( 1,844 )
1日目

詳細情報

基本情報

【T&D】おんどとり/電池セット。
材質1:本体:リチウムメタル
セット内容:パッキン×1、シリカゲル×1、ねじ×2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おんどとり 電池セットのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
タッチプローブ用バッテリー
1
満足度:1.0
消耗がとても早いです。また、消耗が早いのに値段が高いと感じました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おんどとり 電池セット
おんどとり LS14250電池単体
温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”
クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”
クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ
コミュニケーションポート TR-50U2
メーカーT&DT&DT&DT&DT&DT&D
通常価格1,676-1,41433,25631,12927,01115,000
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他アクセサリ-温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)その他アクセサリ
材質1本体:リチウムメタル本体:リチウムメタル本体:ポリカーボネート本体:ポリカーボネート本体:ポリカーボネート-
セット内容パッキン×1、シリカゲル×1、ねじ×2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト