ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接テーブルシステム用アクセサリー マグスリング

溶接テーブルシステム用アクセサリー マグスリング PG637V
通常単価(税別)
6,445
税込単価
7,090

【特長】・先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も...

詳細情報を確認する
  • クランプ範囲(mm)
    63.5
  • 厚さ(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    150
  • ねじ穴
    M8
  • 天板 幅×奥行×厚さ(mm)
    26 x 26 x 3

型番:

PG637V
解除
    数量:

    PG637Vの仕様・寸法情報

    クランプ範囲(mm)
    63.5
    厚さ(mm)
    25
    高さ(mm)
    150
    ねじ穴
    M8
    天板 幅×奥行×厚さ(mm)
    26 x 26 x 3
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PG637V
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,445
    ( 7,090 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
    【用途】
    ・各種溶接作業に。

    商品情報

    商品仕様

    【型番:PG637V】
    ・クランプ範囲(mm):63.5
    ・厚さ(mm):25
    ・高さ(mm):150
    ・ねじ穴:M8
    ・天板幅×奥行×厚さ(mm):26×26×3

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    溶接テーブルシステム用アクセサリー マグスリングの型番PG637Vのページです。 型番PG637Vに関する仕様情報を記載しております。
    溶接テーブルシステム用アクセサリー マグスリングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    溶接テーブルシステム用アクセサリー マグスリング
    溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドブラケット
    溶接テーブルシステム用アクセサリー エキセントリックパッド
    溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプター
    溶接テーブルシステム用アクセサリー ストッパー T64201-K02
    溶接テーブルシステム TDJKM-100A
    メーカーStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand Tools
    通常価格6,4454,8523,9485,0532,499353,399
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
    クランプ範囲(mm)63.5-----
    厚さ(mm)2512.7----
    高さ(mm)15099.512.7-33.5-
    ねじ穴M8--2--
    天板 幅×奥行×厚さ(mm)26 x 26 x 3----1200×750×16

    電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました