17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イグニションチェッカー

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:1日目

【特長】・ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。・エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    20
  • 検出距離(mm)
    -
  • 高さ(mm)
    83
  • 幅(mm)
    124
  • JANコード
    4589507800147
  • 質量(g)
    180.000
  • トラスココード
    819-1922
  • 材質1
    本体:PPS
  • 詳細タイプ
    イグニションチェッカー

型番:

PET-4000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PET-4000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
20
検出距離(mm)
-
高さ(mm)
83
幅(mm)
124
JANコード
4589507800147
質量(g)
180.000
トラスココード
819-1922
材質1
本体:PPS
詳細タイプ
イグニションチェッカー
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PET-4000
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。
・エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故障の診断および2次電圧を確認できます。
【用途】
・ガソリンエンジンの点火装置の点検および故障診断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグニションチェッカーの型番PET-4000のページです。 型番PET-4000に関する仕様情報を記載しております。
イグニションチェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグニションチェッカー
OPPAMA イグニションインジケーター
パルスエンジンタコメータ(1~6・8気筒用)
パルスエンジンタコメータ(2・4気筒用)
OPPAMA パルス エンジンアワーメータ
パルスエンジンアワーメータ
メーカー追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)
通常価格6,0001,75316,00011,66611,0005,268
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他--その他-
奥行(mm)20612121215
検出距離(mm)-150150150150500
高さ(mm)832544444430
幅(mm)1246861616130

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト