ツール用品技術窓口

パルスエンジンアワーメータ

通常単価(税別)
5,268
税込単価
5,795
通常出荷日:1日目

【特長】・ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。・ダイレク...

詳細を確認
  • 測定範囲 (rpm)
    -
  • 奥行(mm)
    15
  • 検出距離(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    30
  • 測定方式
    パルス検知
  • 幅(mm)
    30
  • JANコード
    4589507800130
  • 質量(g)
    15
  • トラスココード
    819-1921
  • 材質1
    本体、ケース:ABS
  • 分解能(分)
    1
  • 電源(V)
    内蔵電池(交換不可)

ご注意

  • 電池寿命メーカ出荷時より約5年間
  • 電池寿命メーカ出荷時より約5年間

型番:

PET-3200R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PET-3200Rの仕様・寸法情報

測定範囲(rpm)
-
奥行(mm)
15
検出距離(mm)
500
高さ(mm)
30
測定方式
パルス検知
幅(mm)
30
JANコード
4589507800130
質量(g)
15
トラスココード
819-1921
材質1
本体、ケース:ABS
分解能(分)
1
電源(V)
内蔵電池(交換不可)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PET-3200R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,268
( 5,795 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。
・ダイレクトイグニションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。
【用途】
・ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理に。
【材質】
・本体、ケース:ABS

ご注意

  • 電池寿命メーカ出荷時より約5年間
  • 電池寿命メーカ出荷時より約5年間

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスエンジンアワーメータの型番PET-3200Rのページです。 型番PET-3200Rに関する仕様情報を記載しております。
パルスエンジンアワーメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルスエンジンアワーメータ
パルスエンジンタコメータ(1~6・8気筒用)
パルスエンジンタコメータ(2・4気筒用)
イグニションチェッカー
OPPAMA イグニションインジケーター
OPPAMA パルス エンジンアワーメータ
メーカー追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)
通常価格5,26816,00011,6666,0001,75311,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
測定範囲(rpm)-100~30000100~30000---
奥行(mm)15121220612
検出距離(mm)500150150-150150
高さ(mm)304444832544
測定方式パルス検知パルス検知パルス検知---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト