ツール用品技術窓口

パルスエンジンタコメータ PET-304

通常単価(税別)
5,700
税込単価
6,270
通常出荷日:1日目

【特長】・ガソリンエンジン専用です。・点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。・付属のア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転計
  • 回転計タイプ
    接触・非接触両用
  • 測定方法
    接触・非接触式
  • 測定範囲 (rpm)
    100~20000
  • 奥行(mm)
    12.5
  • 検出距離(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    42
  • 測定方式
    パルス検知
  • 電源
    内蔵電池(交換不可)
  • 幅(mm)
    60
  • JANコード
    4589507800093
  • 質量(g)
    29
  • トラスココード
    819-1920
  • 材質1
    本体、ケース:ABS
  • 分解能(rpm)
    10
  • 電池寿命
    20000時間
  • 使用温度範囲
    -20~+60℃
  • 測定精度
    ±10r/min
  • 仕様
    日常生活防水
  • 付属品
    アンテナリード線

型番:

PET-304
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PET-304の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転計
回転計タイプ
接触・非接触両用
測定方法
接触・非接触式
測定範囲(rpm)
100~20000
奥行(mm)
12.5
検出距離(mm)
150
高さ(mm)
42
測定方式
パルス検知
電源
内蔵電池(交換不可)
幅(mm)
60
JANコード
4589507800093
質量(g)
29
トラスココード
819-1920
材質1
本体、ケース:ABS
分解能(rpm)
10
電池寿命
20000時間
使用温度範囲
-20~+60℃
測定精度
±10r/min
仕様
日常生活防水
付属品
アンテナリード線
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PET-304
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,700
( 6,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガソリンエンジン専用です。
・点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
・付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
・2ストローク1気筒と4ストローク2気筒および1回転1発火が計測できます。
【用途】
・ガソリンエンジンの整備。
・エンジン調整時の回転数チェック。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスエンジンタコメータ PET-304の型番PET-304のページです。 型番PET-304に関する仕様情報を記載しております。
パルスエンジンタコメータ PET-304のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
汎用エンジンの回転数チェック
5
満足度:5.0
プラグコードに挟むだけで回転数の確認ができます。数値のばらつきも少なく、しっかりした商品だと思います。
2人が参考にしています。
j乗用草刈機ラビットモアーへ取付
5
満足度:5.0
取付がとても簡単点火プラグキャップ付近に三回り程度巻き付けインシュロックで固定し取付完了。エンジン始動とともにON、停止...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルスエンジンタコメータ PET-304
パルスエンジンタコメータ PET-1000R
パルスエンジンタコメータ PET-1100R
パルスエンジンタコメータ(2・4気筒用)
パルスエンジンタコメータ(1~6・8気筒用)
testo460 ポケットライン回転計
メーカー追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)アズワン
通常価格5,70013,70315,95011,66616,00032,835
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目12日目
商品タイプ回転計回転計回転計---
回転計タイプ接触・非接触両用接触・非接触両用接触・非接触両用---
測定方法接触・非接触式接触・非接触式接触・非接触式---
測定範囲(rpm)100~20000100~19980100~19980100~30000100~30000-
奥行(mm)12.513131212-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト