17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パルスエンジンタコメータ(1~6・8気筒用)

通常単価(税別)
16,000
税込単価
17,600
通常出荷日:1日目

【特長】・ガソリンエンジン専用です。・点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。・付属のア...

詳細を確認
  • 測定範囲 (rpm)
    100~30000
  • 奥行(mm)
    12
  • 検出距離(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    44
  • 測定方式
    パルス検知
  • 幅(mm)
    61
  • JANコード
    4589507800079
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    819-1919
  • 材質1
    本体、ケース:ABS
  • 分解能(rpm)
    10
  • 電源(V)
    内蔵電池(交換不可)

型番:

PET-2100DXR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PET-2100DXRの仕様・寸法情報

測定範囲(rpm)
100~30000
奥行(mm)
12
検出距離(mm)
150
高さ(mm)
44
測定方式
パルス検知
幅(mm)
61
JANコード
4589507800079
質量(g)
30.000
トラスココード
819-1919
材質1
本体、ケース:ABS
分解能(rpm)
10
電源(V)
内蔵電池(交換不可)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PET-2100DXR
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,000
( 17,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガソリンエンジン専用です。
・点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
・付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
・2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒および8気筒が計測できます。
・日常生活防水です。
【用途】
・ガソリンエンジンの整備。
・エンジン調整時の回転数チェック。
【材質】
・本体、ケース:ABS
【セット内容】
・アンテナリード線
・面ファスナー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスエンジンタコメータ(1~6・8気筒用)の型番PET-2100DXRのページです。 型番PET-2100DXRに関する仕様情報を記載しております。
パルスエンジンタコメータ(1~6・8気筒用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルスエンジンタコメータ(1~6・8気筒用)
パルスエンジンタコメータ(2・4気筒用)
パルスエンジンアワーメータ
OPPAMA イグニションインジケーター
イグニションチェッカー
OPPAMA パルス エンジンアワーメータ
メーカー追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)
通常価格16,00011,6665,2681,7536,00011,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
測定範囲(rpm)100~30000100~30000----
奥行(mm)12121562012
検出距離(mm)150150500150-150
高さ(mm)444430258344
測定方式パルス検知パルス検知パルス検知---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト