ツール用品技術窓口

パルスエンジンタコメータ PET-1100R

通常単価(税別)
15,950
税込単価
17,545
通常出荷日:4日目

【特長】・ガソリンエンジン専用です。・点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。・付属のア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転計
  • 回転計タイプ
    接触・非接触両用
  • 測定方法
    接触・非接触式
  • 測定範囲 (rpm)
    100~19980
  • 奥行(mm)
    13
  • 検出距離(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    120
  • 測定方式
    パルス検知
  • 電源
    内蔵電池(交換不可)
  • 幅(mm)
    62
  • JANコード
    4589507800048
  • 質量(g)
    73
  • トラスココード
    819-1917
  • 材質1
    本体、ケース:ABS
  • 分解能(rpm)
    10
  • 電池寿命
    20000時間
  • 使用温度範囲
    -10~+60℃
  • 測定精度
    ±10r/min
  • 仕様
    非防水
  • 付属品
    アンテナリード線、吊りひも

型番:

PET-1100R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PET-1100Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
回転計
回転計タイプ
接触・非接触両用
測定方法
接触・非接触式
測定範囲(rpm)
100~19980
奥行(mm)
13
検出距離(mm)
150
高さ(mm)
120
測定方式
パルス検知
電源
内蔵電池(交換不可)
幅(mm)
62
JANコード
4589507800048
質量(g)
73
トラスココード
819-1917
材質1
本体、ケース:ABS
分解能(rpm)
10
電池寿命
20000時間
使用温度範囲
-10~+60℃
測定精度
±10r/min
仕様
非防水
付属品
アンテナリード線、吊りひも
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PET-1100R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,950
( 17,545 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガソリンエンジン専用です。
・点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
・付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
・2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒および8気筒が計測できます。
【用途】
・ガソリンエンジンの整備。
・エンジン調整時の回転数チェック。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスエンジンタコメータ PET-1100Rの型番PET-1100Rのページです。 型番PET-1100Rに関する仕様情報を記載しております。
パルスエンジンタコメータ PET-1100Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルスエンジンタコメータ PET-1100R
パルスエンジンタコメータ PET-1000R
パルスエンジンタコメータ PET-304
パルスエンジンタコメータ(2・4気筒用)
パルスエンジンタコメータ(1~6・8気筒用)
ストロボスコープ TKRS
メーカー追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)日本エスケイエフ
通常価格15,95013,7035,70011,66616,000168,751 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目19日目
商品タイプ回転計回転計回転計---
回転計タイプ接触・非接触両用接触・非接触両用接触・非接触両用---
測定方法接触・非接触式接触・非接触式接触・非接触式---
測定範囲(rpm)100~19980100~19980100~20000100~30000100~30000-
奥行(mm)131312.51212-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト