17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ

通常単価(税別)
32,20134,507
税込単価
35,42137,958
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。・ろ過スタート時の濁...

詳細を確認
  • 備え付けの圧力計が0.25MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。
  • 交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。
  • 備え付けの圧力計が0.25MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。 交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カプラ

適用メーカー

外径

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

カプラ(材質)

ろ過精度

接合部(形状)

接合部(材質)

適合機種

最小発注数量
あり
日立精工
340
300
819-0004
真鍮
標準
カップリング
真ちゅう
日立 H-CUT(3、4、5、6、8)、Q.CUT(254RS、355RS、203M20、203Q20、203F2、203R、254R、254RH、355R、355RH、580Q、610Q、810Q)
1個
なし
ブラザー
300
500
819-0012
-
細目
シャフト穴径29mm
ゴム
ブラザー HS-(300、350、3100、50A、70A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,507
( 37,958 )
5日目
32,201
( 35,421 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。
・ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
【用途】
・金型加工に。

ご注意

  • 備え付けの圧力計が0.25MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。
  • 交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。
  • 備え付けの圧力計が0.25MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。 交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ
水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ長寿命タイプ
水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターカセットシリーズ
水用高性能フィルター
ワイヤ放電加工機用フィルタ OMFスーパーフィルタシリーズ
フィルター
メーカー忍足研究所忍足研究所忍足研究所東海工業忍足研究所ミスミ
通常価格32,201-30,729 -26,408 -22,474 -19,910 -6,000 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目〜在庫品1日目〜3日目
商品タイプワイヤー放電加工機用フィルターワイヤー放電加工機用フィルターワイヤー放電加工機用フィルター-ワイヤー放電加工機用フィルターワイヤー放電加工機用フィルター
質量(g)11000-----
材質1天板、外筒:樹脂、鉄天板、外筒:樹脂、鉄天板、外筒:樹脂、鉄---
材質2ろ紙:化学繊維ろ紙:化学繊維ろ紙:化学繊維---
材質3塗装:電着塗装塗装:電着塗装塗装:電着塗装---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカット用フィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト