17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

王将 “マグナム八角玄能” 008131

王将 “マグナム八角玄能”

通常単価(税別)
5,2003,462
税込単価
5,7203,808
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久にも優れています。・グリップ左右に寸(S)センチ(m)...

詳細を確認
  • JANコード
    4953673008131
  • 質量(g)
    700.000
  • トラスココード
    818-4238
  • 材質1
    頭部:炭素鋼●柄:グラスファイバー●グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)●プロテクトリング:アイオノマー樹脂
  • 呼称(kg)
    0.45

ご注意

  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。 ご使用時には、必ずヘルメット、安全メガネ手袋を着用してください。 周囲の安全を確認し用途にあった形状、サイズで正しくご使用下さい。

型番:

008131
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様
<型番:008131>
・呼称:450g
・頭径(mm):26×30
・頭長(mm):96
・全長(mm):360
・頭部長さ(mm):96
・材質:頭部:炭素鋼、柄:グラスファイバー、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)、プロテクトリング:アイオノマー樹脂

008131の仕様・寸法情報

JANコード
4953673008131
質量(g)
700.000
トラスココード
818-4238
材質1
頭部:炭素鋼●柄:グラスファイバー●グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)●プロテクトリング:アイオノマー樹脂
呼称(kg)
0.45
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
008131
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2003,462
( 3,808 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久にも優れています。
・グリップ左右に寸(S)センチ(m)の目盛りが刻んであり便利です。
・グラスファイバー柄を保護するプロテクトリング付です。
・狭い場所でも側面で横打ちできます。
【用途】
・建築 建設 土木 DIYの作業の際に。

ご注意

  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。 ご使用時には、必ずヘルメット、安全メガネ手袋を着用してください。 周囲の安全を確認し用途にあった形状、サイズで正しくご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

王将 “マグナム八角玄能”の型番008131のページです。 型番008131に関する仕様情報を記載しております。
王将 “マグナム八角玄能”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
王将 “マグナム八角玄能”
王将 ショートプロ両口ハンマー
八角玄能
丸玄能
先切玄能
両口玄能(中)
メーカー須佐製作所須佐製作所オーエッチ工業CUSTOM KOBOオーエッチ工業ANEX
通常価格5,2004,5003,986 -2,2763,9871,286
通常出荷日1日目1日目4日目〜39日目4日目1日目
JANコード49536730081314953673042647----
質量(g)700.0001150.0----
トラスココード818-4238818-4293----
材質1頭部:炭素鋼●柄:グラスファイバー●グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)●プロテクトリング:アイオノマー樹脂頭部:炭素鋼(クロームメッキ)----
呼称(kg)0.45-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト