17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆打撃めがねレンチ 二面幅寸法19 全長145

通常単価(税別)
7,70327,719特別価格
税込単価
8,47330,491特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です・国際規格DINとISOに準じて製造されていま...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミニウム青銅

ご注意

  • 打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。
  • 打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
19
145
180.000
7314150294367
818-2960
1個
24
165
210.000
7314150284795
818-2963
1個
30
185
430.000
7314150284818
818-2969
1個
36
205
520
7314150284832
818-2975
1個
45
235
890.000
7314150294541
818-2984
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,7037,397
( 8,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,1087,740
( 8,514 )
3日目
11,54510,527
( 11,580 )
1日目
13,869
( 15,256 )
1日目
27,71924,018
( 26,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です
・国際規格DINとISOに準じて製造されています
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています
・ハンマーで打撃し、大型ボルトを締めます

ご注意

  • 打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。
  • 打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆打撃めがねレンチ 二面幅寸法19 全長145のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆打撃めがねレンチ 二面幅寸法19 全長145
防爆打撃レンチ
打撃めがねレンチ DRシリーズ
打撃オフセットレンチ“306G”
打撃六角棒スパナ17mm交換用ビット
メーカーバーコバーコ旭金属工業GEDORE旭金属工業
通常価格7,703-7,0958,300 -15,80118,024
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目7日目
材質1アルミニウム青銅アルミニウム青銅---
よく一緒に購入される商品

打撃レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト