17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆打撃レンチ

通常単価(税別)
7,0956,813
税込単価
7,8057,494
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です・国際規格DINとISOに準じて製造されていま...

詳細を確認
  • 二面幅寸法 (mm)
    19
  • 全長 (mm)
    125
  • 質量 (g)
    125.000
  • JANコード
    7314150293896
  • トラスココード
    818-2938
  • 材質1
    アルミニウム青銅

ご注意

  • 打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。
  • 打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。

型番:

NS100-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NS100-19の仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
19
全長(mm)
125
質量(g)
125.000
JANコード
7314150293896
トラスココード
818-2938
材質1
アルミニウム青銅

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
NS100-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0956,813
( 7,494 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です
・国際規格DINとISOに準じて製造されています
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています
・ハンマーで打撃し、大型ボルトを締めます

ご注意

  • 打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。
  • 打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆打撃レンチの型番NS100-19のページです。 型番NS100-19に関する仕様情報を記載しております。
防爆打撃レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆打撃レンチ
防爆打撃めがねレンチ 二面幅寸法19 全長145
打撃めがねレンチ DRシリーズ
打撃オフセットレンチ“306G”
打撃六角棒スパナ17mm交換用ビット
メーカーバーコバーコ旭金属工業GEDORE旭金属工業
通常価格7,0957,703 -8,300 -15,80118,024
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目7日目
二面幅寸法(mm)19---17
全長(mm)125--27060
質量(g)125.000--1080.0230.000
JANコード7314150293896----
トラスココード818-2938----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

打撃レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト