17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バーコ 防爆コンビネーションレンチ 二面幅寸法13 全長175 NS002-13

バーコ 防爆コンビネーションレンチ 二面幅寸法13 全長175

通常単価(税別)
7,7905,682
税込単価
8,5696,250
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です・国際規格DINとISOに準じて製造されていま...

詳細を確認

    型番:

    NS002-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    ・二面幅寸法(mm):13
    ・全長(mm):175
    ・DIN3113準拠品
    ・JANコード:7314150284726
    ・トラスココード:818-2838
    ・質量:82g
    【材質/仕上】
    ・アルミニウム青銅

    NS002-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NS002-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,7905,682
    ( 6,250 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です
    ・国際規格DINとISOに準じて製造されています
    ・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バーコ 防爆コンビネーションレンチ 二面幅寸法13 全長175の型番NS002-13のページです。 型番NS002-13に関する仕様情報を記載しております。
    バーコ 防爆コンビネーションレンチ 二面幅寸法13 全長175のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーコ 防爆コンビネーションレンチ 二面幅寸法13 全長175
    コンビネーションスパナ
    [防爆]両口スパナ(インチ)(単品)EA642LE
    防爆片口スパナ
    [防爆]両口スパナ(インチ)EA643BC-51~EA643BC-65
    防爆両口スパナ 大和合金
    メーカーバーコハマコSSエスコアンプコエスコ大和合金
    通常価格7,7906,698 -12,294 -8,144 -1,950 -5,180 -
    通常出荷日3日目1日目〜3日目1日目〜1日目〜2日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト