ツール用品技術窓口
ノガ・ウォーターズ
ノガ・セラミックカッター CR1100
ノガ・ウォーターズ
通常価格(税別):5700円~
通常出荷日:在庫品1日目
ノガ・ウォーターズ
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット
ノガ・ウォーターズ
通常価格(税別):1560円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
回転台 丸型 MRBシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):20697円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ツールセット TSX950
TONE
通常価格(税別):98901円~
通常出荷日:5日目
ノガ・ウォーターズ
バリ取りブレード(カウンタシンク)【1~10個入り】
ノガ・ウォーターズ
通常価格(税別):1350円~
通常出荷日:在庫品1日目
ノガ・ウォーターズ
Φ20mm回転ドライブカウンターシンク
ノガ・ウォーターズ
通常価格(税別):3553円~
通常出荷日:在庫品1日目
ノガ・ウォーターズ
NOGA 安全キャップ付ノースクラッチブレード (10本入)
ノガ・ウォーターズ
通常価格(税別):9237円~
通常出荷日:1日目
ダイヘン
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.2
通常価格(税別):648円~
通常出荷日:8日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
【特長】
・先端にワークの傷を防ぐ安全キャップが付いたブレードとハンドルのセットです。
【用途】
・傷を付けたくないワークでのバリ取り作業
【商品仕様】
・ハンドル:NG1000
・適合ブレード:BS9110
・付属品:ブレードBS9110
・プラスチック製安全キャップ
・JANコード:7290005394713
・トラスココード:818-7075
・質量:44g

ジーベックテクノロジー
XEBEC 裏バリカッター
裏バリカッター&パスは、穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。バリ取り専用に開発したカッターとオーダーメイドの加工プログラム。

ノガ・ウォーターズ
バリ取りブレード(強力タイプ)

ジーベックテクノロジー
XEBECストーン 弾性シャフトタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニター
ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm
3.7通常価格(税別):2,562円~

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~

ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)
4.5通常価格(税別):1,288円~

ミスミ
オイルストーン 平形
4.6通常価格(税別):852円~

広島鑢製造所
精密ヤスリ LTSSシリーズ
4.5通常価格(税別):5,282円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,463円~

クレトイシ
SG砥石
4.4通常価格(税別):3,935円~

日本磨料工業
ピカールケアー
4.3通常価格(税別):642円

ミスミ
インディアオイルストーン 平形
3.8通常価格(税別):1,175円~