ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エアープラズマ切断機 MP-40CF

通常単価(税別)
263,110
税込単価
289,421
通常出荷日:5日目

【特長】・小型・軽量で持ち運びラクラク・小型・軽量ながらも高い切断能力・トーチ異常回路搭載・バックスト...

詳細を確認
  • 入力100Vでご使用の際は31A以上の入力容量が必要です。

型番:

MP-40CF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP-40CFの仕様・寸法情報

トラスココード
819-9951
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MP-40CF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263,110
( 289,421 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で持ち運びラクラク
・小型・軽量ながらも高い切断能力
・トーチ異常回路搭載
・バックストライキング機構を採用しています。
【用途】
・鉄・ステンレス・アルミニウム・銅などの切断に
【商品仕様】
・幅(mm):220
・奥行(mm):490
・高さ(mm):410
・定格入力(kVA):7.6
・使用率(%):40
・入力電圧(V):単相200
・電圧(V):単相 200/100
・電流範囲(A):20~40
・JANコード:4580118025257
・トラスココード:819-9951
・質量:18kg
【セット内容/付属品】
・トーチ8m(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ0.9mm、シールドカップ、ガイドリング付)
・アースケーブル5m
・ショルダーベルト
・電極(3個)
・チップ0.9mm(3個)

ご注意

  • 入力100Vでご使用の際は31A以上の入力容量が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断機 MP-40CFの型番MP-40CFのページです。 型番MP-40CFに関する仕様情報を記載しております。
エアープラズマ切断機 MP-40CFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアープラズマ切断機 MP-40CF
エアープラズマ切断機 MP-40
円切りコンパス
チップ
ディストリビューター
ガイドリング
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格263,110205,12319,64310,7143,9275,474
通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード819-9951819-9950195-4027195-4028195-4030195-4032
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト