17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3

通常単価(税別)
11,722
税込単価
12,894
通常出荷日:1日目

【特長】・握り径56mm、最大出力1000Wの強力モーターを搭載しました。・受注品として200Vも用意...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 無負荷回転数 (min-1)
    12000
  • 消費電力 (W)
    735
  • コード長さ (m)
    3.5
  • 質量(g)
    1600
  • 全長 (mm)
    288
  • 付属品
    砥石、カーボンブラシ(1セット)、サイドハンドル

型番:

MG100A3-200V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG100A3-200Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
無負荷回転数(min-1)
12000
電源(V)
AC200
定格電流(A)
3.8
消費電力(W)
735
コード長さ(m)
3.5
JANコード
4930342130645
トラスココード
828-0180
質量(g)
1600
カーボンブラシ
CB1101
全長(mm)
288
付属品
砥石、カーボンブラシ(1セット)、サイドハンドル
-
-

絞り込み条件

  • 電源(V)

  • 定格電流(A)

  • JANコード

  • トラスココード

  • カーボンブラシ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG100A3-200V

電源

(V)

定格電流

(A)

JANコード

トラスココード

カーボンブラシ

最小発注数量
AC200
3.8
4930342130645
828-0180
CB1101
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,722
( 12,894 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握り径56mm、最大出力1000Wの強力モーターを搭載しました。
・受注品として200Vも用意可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3の型番MG100A3-200Vのページです。 型番MG100A3-200Vに関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3
ディスクグラインダー(最大出力960W)二重絶縁タイプ
100mm/1260WディスクグラインダーEA809BL-3A
ディスクグラインダー DGR-100A
100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-1A
100mm/1050W電子ディスクグラインダーEA809BJ-2A
メーカーサンコーミタチボッシュエスコEARTH MANエスコエスコ
通常価格11,72216,088 -14,0834,65513,24628,980
通常出荷日1日目1日目〜2日目2日目1日目1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100-100100100100
無負荷回転数(min-1)12000-12000110001200010000
消費電力(W)735720850500-1050
コード長さ(m)3.52.52.52.32.52.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト