ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ボール盤バイス(強力)

    トラスコ中山

    ボール盤バイス(強力)

    -

    通常価格(税別):16192円~

    通常出荷日:1日目

  • Tスロットナット ブランク

    ミスミ

    Tスロットナット ブランク

    3.7

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • レッグクランプ

    ミスミ

    レッグクランプ

    -

    通常価格(税別):1550円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • トウアジャストクランプ【2個入り】

    ミスミ

    トウアジャストクランプ【2個入り】

    -

    通常価格(税別):33780円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 治具用割り座金

    ミスミ

    治具用割り座金

    5.0

    通常価格(税別):770円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 菱形Tスロットナット

    ミスミ

    菱形Tスロットナット

    4.5

    通常価格(税別):1720円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • マグネット口金

    ナベヤ

    マグネット口金

    -

    通常価格(税別):7301円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO リードバイス 200mm

通常単価(税別)
116,106112,123
税込単価
127,717123,335
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・強力な締め付け力を保持する強靭なボディーです。【商品仕様】・全長(mm):520・幅(mm)...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

LV-200N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LV-200Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
206
口深さ(mm)
105
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LV-200N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,106112,123
( 123,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な締め付け力を保持する強靭なボディーです。
【商品仕様】
・全長(mm):520
・幅(mm):215
・高さ(mm):245
・口幅(mm):206
・口開き(mm):220
・口深さ(mm):105
・取付穴寸法(mm):14
・取付寸法(mm):※
・取付寸法(mm)G:125
・締付力(kN):60
・取付寸法(mm)H:152
・JANコード:4989999479966
・トラスココード:819-1317
・質量:38.5kg
【材質/仕上】
・本体:ねずみ鋳鉄
・シャフト・ハンドル・口金:鋼材

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO リードバイス 200mmの型番LV-200Nのページです。 型番LV-200Nに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO リードバイス 200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO リードバイス 200mm
ミニバイス35
日ノ出 リードバイス 200mm
リードバイス 200mm 専用めねじ
リードバイス
日ノ出 アブライトバイス 100mm
メーカートラスコ中山ANEX日ノ出(丸八鋳造所)トラスコ中山日ノ出(丸八鋳造所)日ノ出(丸八鋳造所)
通常価格116,1062,84490,3958,76416,702 -34,587
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ本体本体本体パーツ本体本体
口幅(mm)20635----
口深さ(mm)10512----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト