ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ラインマスター超硬チップタイプ替芯 先端角度90度

通常単価(税別)
10,196
税込単価
11,216
通常出荷日:1日目

【仕様・規格】・替芯・芯径(mm):6・先端角(°):90・全長(mm):71・先端:90°

型番:

L32-130KK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L32-130KKの仕様・寸法情報

ツーリング用品種類
ツーリング保守部品・用品
単品/パック/セット
単品
JANコード
4989999426694
トラスココード
791-4474
芯径(mm)
6
長さ(mm)
71
シャンク径(mm)
6
先端角(°)
90
質量(g)
20
詳細タイプ
替芯
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番トラスココード芯径長さ先端角質量
L32-130KK791-44746mm71mm90°20.000g

型番リスト

表示件数
型番
L32-130KK
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,196
( 11,216 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】
・替芯
・芯径(mm):6
・先端角(°):90
・全長(mm):71
・先端:90°

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ラインマスター超硬チップタイプ替芯 先端角度90度の型番L32-130KKのページです。 型番L32-130KKに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ラインマスター超硬チップタイプ替芯 先端角度90度のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ラインマスター超硬チップタイプ替芯 先端角度90度
TRUSCO ラインマスター超硬チップタイプ 芯径6mm 先端角度90度
ラインマスター(超硬チップタイプ)S32-130
ラインマスター(硬質焼入タイプ)L32-130
キーレスチャック(MTシャンク一体型)
“ラインマスター”(超硬チップタイプ)S32-130K
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,19626,29928,94818,08797010,684
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
ツーリング用品種類ツーリング保守部品・用品ツーリング保守部品・用品ツーリング保守部品・用品ツーリング保守部品・用品レンチツーリング保守部品・用品
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
JANコード498999942669449899994266874989999325041498999932503449899991904414989999325058
トラスココード791-4474791-4482106-4916106-4908414-7308106-4932
芯径(mm)66106--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト