ツール用品技術窓口

NOGA ピッコロボックスセット6500N

通常単価(税別)
254,448
税込単価
279,893
通常出荷日:1日目

【特長】・高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持し...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

KM07-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KM07-100の仕様・寸法情報

種類
クランプユニット・用品
クランプユニット/オプション
ユニット
クランプ方法
上面ネジ固定式
クランプストロークMIN(mm)
0
クランプストロークMAX(mm)
118
本体材質
アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KM07-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
254,448
( 279,893 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
【商品仕様】
・アーム長さ範囲(mm):54
・クランプ高さ(mm):0~118
・付属Tナット(mm):12・14・16スロット用各2個
・NOGA ピッコロボックスセット6500N
・JANコード:4534644082857
・トラスココード:818-8455
・質量:4.6kg
【セット内容/付属品】
・ピッコロ2個・ライザーブロック2個・クランピングキー1個・エキストラロングアーム1個・スイベルシュー4種類・M8ねじ4個・M8スプリング付Tナット6個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NOGA ピッコロボックスセット6500Nの型番KM07-100のページです。 型番KM07-100に関する仕様情報を記載しております。
NOGA ピッコロボックスセット6500Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NOGA ピッコロボックスセット6500N
NOGA ピッコロ6500N
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド セット
クサビクランプ2 システムバイス セット
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 セット
マイクロダウンサイドクランプ Wサイド セット
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格254,44880,19920,632 -115,600 -25,212 -15,598 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目3日目3日目
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットユニット
クランプ方法上面ネジ固定式上面ネジ固定式側面ネジ固定式側面クサビ式側面ネジ固定式側面ネジ固定式
クランプストロークMIN(mm)0-----
クランプストロークMAX(mm)118-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト