17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インバーター制御直流ノンガス半自動溶接機 "イージーアーク" ISK-SA090

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インバーター制御直流ノンガス半自動溶接機 "イージーアーク"

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ISK-SA090

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小型で軽量の溶接機です
・インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機
・従来機のトランス式(交流式)のような電圧降下時に溶接ができないという問題がなくなります
・ノンガス専用ワイヤーにより高圧ガスが不要
【用途】
・現場での溶接作業に

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

溶接棒・ワイヤ径(mm)
0.6/0.8/0.9
トラスココード
820-6244
JANコード
4992873105776
奥行(mm)
480
高さ(mm)
360
使用ワイヤ径(mm)
0.6/0.8/0.9
使用率(%)
40
出力電流(A)
90
定格入力(kVA)
2.5
入力電圧(V)
単相100
幅(mm)
230
質量(g)
6500.0

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト